製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
1A @ 12V
-
コイル抵抗 (Ω)
62, 33, 15
-
端子の定格電流 (A)
200, 75
-
コイル定格電圧 (VDC)
14, 32, 16, 18, 9
-
端子の定格電圧 (VDC)
24, 28, 12
-
コイル電力定格 DC (W)
.01, 10
その他
-
端子電流のクラス (A)
200, 75
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり
寸法
-
製品高さ (mm)
47.5, 52.3, 108, 55.65, 55.5
-
製品高さ (in)
1.87, 4.25, 2.05, 2.18, 2.19
-
製品長さ (mm)
119, 101, 120, 100, 78, 142, 102, 146.7
-
製品長さ (in)
3.97, 3.07, 4.68, 4.01, 5.77, 3.93, 4.72, 5.59
-
製品幅 (mm)
84, 55, 60, 62
-
製品幅 (in)
2.36, 2.16, 3.3, 2.44
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けブラケット, 取り付け穴付きフランジ
-
製品のマウントのタイプ
パネル, シャーシ
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
コイル抑制ダイオード, なし
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム C SPDT-CO, 1 フォーム X SPST-NO-DM
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー