製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
20, 26, 40, 50, 68, 80, 100
-
列数
2
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
丸形ジャケット ケーブル
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
リボン ケーブル中心線のスペーシング
.64 mm [ .025 in ]
-
カバーの材質
熱可塑性樹脂
-
シェル めっき材質
銅にスズめっき
-
リボン ケーブル中心線のスペーシング (in)
.025
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金または金フラッシュめっき
-
端子のタイプ
ピン
-
コンタクト オプション
取り付け済み
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子のベース材質
りん青銅
-
電線と端子の結線部のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
結線の特徴
-
結線のカバー方法
組み立て済み
-
結線カバーのタイプ
ラッチ機能なし
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
-
結線カバー
あり, なし
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
なし
-
嵌合保持のタイプ
レール
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン, ポリエステル, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
炭素鋼, 鋼
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
.74, .74 – .91
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.029 – .036
-
使用可能なケーブル径 (最大) (mm)
6.86, 13.21, 13.97
-
適合する絶縁直径 (最大) (mm)
.91
-
単線のサイズ (mm²)
.05 – .1
-
単線のサイズ (AWG)
30 – 28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05 – .09
-
ワイヤ サイズ (AWG)
30 – 28
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
回路用途
Signal
-
シールド処理済み
いいえ, はい
実装の特徴
-
実装方法
Tube
-
パッケージ数量
7, 9, 10, 13, 15, 21, 25