製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
総プラスチック, 総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対電線
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタ シェルのサイズ
1, 3, 4
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
15, 25, 37
-
列数
2
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度
180°
-
インサートの材質
熱可塑性樹脂
-
シェル めっき材質
錫
端子の特徴
-
コンタクト オプション
取り付け済み
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.76 µm [ 30 µin ]
-
端子サイズ
サイズ 20
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.5, 2.4, 3
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
取り付け穴
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
鋼
-
ピッチ (mm)
1.38, 2.77
-
ピッチ (in)
.054, .055, .109
寸法
-
単線のサイズ (AWG)
30 – 26, 22 – 20, 26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05 – .15, .15 – .4, .4 – .6
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 20, 30 – 26, 26 – 22
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
パッケージ
-
パッケージ数量
56, 84, 112