この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アースの機能タイプ  接地インデント

  • シェルの材料構成  総金属シェル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対電線

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタ シェルのサイズ  2

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  15

  • 列数  2

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • インサートの材質  熱可塑性樹脂

  • シェル めっき材質 

端子の特徴

  • コンタクト オプション  取り付け済み

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30, 50

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット

  • 端子サイズ  サイズ 20

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5, 2.4

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  取り付け穴

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • シェルの材料 

  • ピッチ (mm) 1.38, 2.74

  • ピッチ (in) .054, .108

寸法

  • 単線のサイズ (AWG) 26 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .15, .12 – .4, .15 – .4

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30 – 26, 26 – 22

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

  • パッケージ数量  112

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7-248H7

関連資料
利用できるドキュメントはありません。