この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • シェルの材料構成  前面金属シェル, 総プラスチック

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタ シェルのサイズ  1, 2, 3, 4, 5

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  9, 15, 25, 37, 50

  • 列数  2, 3

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  リボン ケーブル

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

  • リボン ケーブル中心線のスペーシング  1.27 mm [ .05 in ]

  • 嵌合保持機能の材料  ブラス, 鋼

  • カバーの材質  熱可塑性樹脂

  • コネクタ プロファイル 

  • インサートの材質  ブラス

  • シェル めっき材質 

  • シェルの仕上げめっき  光沢

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ソケット

  • コンタクト オプション  取り付け済み

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 30 µin ]

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子サイズ  サイズ 20

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.25

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • ねじ山のサイズ  4-40 UNC 2B

  • 嵌合保持機能のめっき材料  なし, 亜鉛

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付きインサート、4-40 UNC

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

  • シェルの材料 

  • ピッチ (mm) 1.38, 2.77

  • ピッチ (in) .054, .055

寸法

  • ケーブル被覆外径の許容範囲  .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]

  • 単線のサイズ (mm²) .1 – .13

  • 単線のサイズ (AWG) 28 – 26

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08 – .15

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28 – 26

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, Tube

  • パッケージ数量  32, 40

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7-253

関連資料
利用できるドキュメントはありません。