製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対パネル
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ キット, コネクタ キット
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
50, 68
-
列数
2
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
フラット リボン ケーブル, リボン ケーブル, 丸形ジャケット ケーブル
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
シェル めっき材質
銅下地にニッケルめっき
-
-
カバーの材質
ポリエステル
端子の特徴
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子の下地めっきの材料
パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金または金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
電線と端子の結線部のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
-
結線カバーのタイプ
ラッチ機能なし, ワイヤ レース
-
結線カバー
あり
-
結線のカバー方法
未組み立て, 組み立て済み
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
2-56 UNC, 4-40, 4-40 UNC
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ ブロック
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
取り付けの特徴となる材料
亜鉛
-
取り付けの特徴となるめっき材料
銅下地にニッケルめっき
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル
-
シェルの材料
炭素鋼
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
.74 – .79, .81 – .91
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.029 – .031, .032 – .036
-
適合する絶縁直径 (最大) (mm)
.79, .81, .91
-
単線のサイズ (mm²)
.05 – .08, .05 – .1
-
単線のサイズ (AWG)
30 – 28
-
ワイヤ サイズ (AWG)
30 – 28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05 – .09
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]