この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
AMPSEAL 16 端子は、デュアル ビーム ソケットを備えた丸型プレス成形端子です。

端子サイズ 16

AMPSEAL 16

AMPSEAL 16 コネクタ システムは、ヘビーデューティー車両、トラック、農業および建設機械向けに設計されています。


AMPSEAL 16 は、HDSF (ヘビー デューティー スタンプ & フォームド) サイズの 16 ピン ソケット端子です。銅合金製で、ニッケルと金を含むめっきオプションをご用意しています。これらの端子は、14 ~ 20 AWG のワイヤ サイズに対応しており、絶縁サポート バレルのあり/なしを選択できます。端子の定格電流は 13 A で、動作温度は -405°C ~ 1205°C (-405F ~ 2485F) です。


手動または自動の圧着工具を使って圧着できます。

  1. AMPSEAL 16 (HDSF サイズ 16) 端子圧着要領書 (英語)

当社の AMPSEAL 16 (ヘビー デューティー スタンプ & フォームド サイズ 16) 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ, ハウジング内に統合

  • 防水性  いいえ

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  サイズ 16

  • 通常の定格電流 (A) 13

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  ニッケル, 金, 錫

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 界面メッキ  スズ (Sn), ニッケル (Ni), 金 (Au)

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.5, 1.59

  • 嵌合ピンの直径 (in) .06, .062

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.65 – 3, 1.27 – 2.71, 2.12 – 3.25, 2.26 – 3.33, 1.27 – 2.72, 1.95 – 3.94

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .065 – .118, .083 – .128, .077 – .155, .05 – .107, .089 – .131

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18 – 14, 20 – 18, 18 – 15, 15 – 13

  • ワイヤ サイズ (mm²) .823 – 2.08, .52 – .823, .82 – 1.5, .52 – .82, 1.5 – 2.5

  • タブの長さ (mm) 18.23, 19.91, 21.6, 23.21

  • タブの長さ (in) .718, .784, .85, .914

使用条件

  • 絶縁オプション  部分絶縁, 非絶縁

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Reel, パッケージ

  • パッケージ数量  1000, 4000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7801-T273

関連資料

AMPSEAL 16、TE Connectivity、TE connectivity (logo) は商標です。