この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の ASBT 2 穴端子ラグは、幅広いサイズの導線断面に対応し、アルミニウム導線と銅導線に対するデュアル定格を持つため、在庫の削減につながり、誤った導体を使用するリスクを防ぎます。

当社の ASBT 2 穴端子ラグは、シームレスで伝導率の高いアルミニウムで製造されており、過酷な環境下でのユーティリティ用途に使用できます。 2 穴構成と 4 穴構成の 2 種類があります。コネクタ ボディの内孔の表面には溝が付いており、電気接触を強化して端子と導体との境界面の抵抗を最小限に抑えます。ケーブル導入口部分は、ケーブルを挿入しやすいように面取り加工されています。

この 2 穴端子ラグは、TE のすべてのメカニカル コネクタと同様に、狭いスペースでも簡単に取り付けることができます。取り付けに特別な工具は必要なく、適切なサイズの六角ソケットが付いた標準のラチェット レンチのみを使用します。導線の芯線曲がりを避けるために、保持工具の使用が推奨されます。保持工具は品番 #IT-1000-019 でご注文いただけます。TE のせん断ボルト技術は、メカニカル ラグやメカニカル コネクタを迅速かつ正確に取り付けられるように考案されたものです。必要なトルクをかけるとボルトのヘッドがせん断され、最適な電気的接触が生じて接続抵抗が最小限に抑えられます。

当社の端子ラグの製品ラインナップが拡充され、ASBT-2-4/0-Slim が新たに追加されました。この製品は、TE の Raychem 常温収縮結線キット (CSTO-152、CSTI-152、CSTO-282、CSTI-282) に適合するよう特別に最適化されています。スリムな設計のため結線に通しやすく、短時間で簡単に取り付けることができます。

バー

主な特長

  • 過酷な環境下での使用に耐える、高強度のスズめっきアルミニウム合金製
  • 通常の動作条件下で長期間使用でき、緊急の負荷条件に備えて予備力を確保
  • TE が新たに提供する UL および CSA 認定済みのせん断ボルト端子製品群
  • それぞれの導体タイプに最適な接触力
  • 標準工具を使用して短時間で簡単に取り付け可能
  • 当社の Raychem 常温収縮結線キットに適合する新しい設計
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の 2 穴端子ラグの主な用途は何ですか?

回答: 当社の 2 穴端子ラグは主に、電圧が 69 kV までの地下および地上電力ケーブルの結線に使用します。

 

質問: この 2 穴端子ラグは Raychem ケーブル付属品と組み合わせて使用できますか?

回答: はい、当社の 2 穴端子ラグは、35 kV までの地中線用途向けの Raychem 熱収縮および常温適用ジョイントおよび端末材キットに対応しています。

 

質問: この 2 穴端子ラグはどの範囲の導体に対応していますか?

回答: わずか 3 種類のコネクタ サイズで 2 AWG のコンパクトなより線から 1250 kcmil のクラス B 同心より線まで対応できるため、多くの在庫を抱える必要がなくなります。

 

質問: この 2 穴端子ラグの取り付けにトルク レンチは必要ですか?

回答: いいえ、この 2 穴端子ラグの取り付けにトルク レンチは必要ありません。インパクト レンチまたは標準のラチェット レンチで取り付けることができます。

 

質問: この 2 穴端子ラグが適切に取り付けられているかどうかはどのようにしてわかりますか?

回答: この 2 穴端子ラグには、せん断ボルト ヘッドが付いています。これらのボルト ヘッドは、適切なトルク レベルに達するとせん断されるようになっています。これにより、最適な接触力が生じて抵抗が最小限に抑えられます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スタッドサイズ  1/2

  • 据え付け技術  シェアボルト

構成の特徴

  • 目視検査  はい

  • ボルト数  2, 3

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 69, ≤ 35

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 導線のタイプ  より線

  • 一次製品の材料  アルミニウム

寸法

  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 13

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 1250 – 1250, 2 – 350, 2 – 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 350 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 507, 33.6 – 107, 177 – 253, 304 – 507, 304 – 380, 127 – 177, 177 – 380

  • グローブ穴の直径  14

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内使用, 屋外使用

  • メカニカル コネクタ製品タイプ  せん断ボルト端子

業界スタンダード

  • NEMA スペーシング (2 ホール)  はい

  • 認可規格製品に適合  ANSI C119.4

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-ASBT

関連資料

データ シート/カタログ ページ