スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
ボード マウント用圧力センサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
センサ モジュールには圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。圧力と温度は 24 ビット デジタル値で提供され、各種動作モードによって変換速度と電流消費を最適化できます。 MS5525DSO は、ほぼすべてのマイクロコントローラとやり取りが可能です。通信プロトコルはシンプルで、デバイスで内部レジスタをプログラムする必要はありません。
この新世代のセンサ モジュールは業界をリードする MEMS 技術と、この 10 年間で幅広く採用されている最新の MEAS による利点に基づいています。これらの利点は、圧力モジュールの大量生産における TE の実証された経験とノウハウから導き出されたものです。堅牢で熱可塑性のあるこのトランスデューサにはシングルとデュアルの 2 つのポート構成があり、1 ~ 30 psi の絶対圧、ゲージ圧、複合厚、および差圧を測定できます。
Mikroe の Manometer 2 Click (MIKROE-2550) は、MS5525SDSO 圧力センサを特長としており、センサの評価と基準設計の作成を簡単に実行できるようになります。クリック基板は、既存の開発キットの機能をさらに拡張できるように設計されたプラグアンドプレイ モジュールです。これらの小型で機能特化型のアドオン モジュールは、すべて mikroBUS™ アダプタ基板との共通インタフェースが備わっています。ユーザーがすぐに始められるように、基準設計の例が提供されています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
Mikroe、Click Board および mikroBUS は、MikroElektronika DOO の商標です。