製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
製品幅
7.6 mm [ .299 in ]
-
製品高さ (mm)
9.02, 3.43
-
製品高さ (in)
.355, .135
-
製品長さ
7.6 mm [ .3 in ]
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
SMT 対応
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
絶対, ゲージ
使用条件
-
圧力 (psi)
30, 100, 15, 5
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
60mV
-
圧力精度
±.25% 非線形性
その他
-
センサ オプション
オプションなし, チューブ, 狭い穴
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり