この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このデバイスは微細加工されたシリコン圧力センサ ダイで構成されており、6.2 x 6.4 mm セラミック キャリア上にこのダイが取り付けられています。 MS54XX には、出力電圧が高い高感度バージョンと、高線形性バージョンがあります。どちらのバージョンも、出力電圧は加圧力に直接比例します。 

特長

  • 1、7、12、70 bar の絶対圧力レンジ  
  • 非補償型  
  • 微細加工されたピエゾ抵抗シリコン センサ
  • ミニチュア サーフェス マウント 
  • セラミック キャリア 
  • 低ノイズ・高感度・高線形性
  • 低コスト SMD パッケージ 
  • 小型 
  • 高い信頼性、低ドリフト 
  • -40°C ~ +125°C の動作温度範囲
  • 湿気と水分に対するゲル保護
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • 製品幅  6.2 mm [ .244 in ]

  • 製品高さ  2.88 mm [ .113 in ]

  • 製品長さ  6.4 mm [ .251 in ]

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SMT 対応

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 圧力精度  ±.05% または ±.2% 非線形性

その他

  • センサ オプション  オプションなし

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0028

関連資料

データ シート/カタログ ページ