この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

高い性能と長期の安定性を実現します。 ゲージ圧力および絶対圧力のレンジは 0 ~ 2 psi から 0 ~ 250 psi までです。0 ~ 50°C の温度範囲にわたってレーザートリミング抵抗器による一体温度補償が提供されます。さらに、外部の差動増幅器のゲインをプログラムすることによって圧力感度の変動を正規化するレーザートリミング抵抗器も付いています。これにより、±1% の感度互換性が得られます。

特長

  • プリント基板に取り付け可能な圧力センサ 
  • 0 ~ 100 mV 出力 
  • 電流励起 
  • ゲージおよび差動 
  • 温度補償 
  • TO-8 パッケージ 
  • 0ºC ~ 50ºC の補償温度範囲  
  • ±0.1% の非線形性 
  • 1.0% の互換スパン (ゲイン設定抵抗器により実現) 
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  TO-8

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  差動

寸法

  • 製品直径  11.4 mm [ .448 in ]

  • 製品高さ  19.4 mm [ .763 in ]

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

使用条件

  • 圧力 (psi) 5, 15, 2

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  100mV

  • 圧力精度  ±.1% スパン非線形性

その他

  • センサ オプション  オプションなし, チューブ

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0055

関連資料

データ シート/カタログ ページ