製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
脚部のスタイル
SMD パッド
-
センサ パッケージ
8 ピン SMD
-
圧力センサのタイプ
デジタル圧力および高度センサ モジュール, デジタル圧力センサ
-
圧力のタイプ
差動
寸法
-
製品高さ
8.9 mm [ .35 in ]
-
製品長さ
17.6 mm [ .692 in ]
-
製品幅
11.2 mm [ .44 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
0, .001, .002, .003, .005, .01, .012, .025, .05
-
圧力 (psi)
.003, .007, .014, .036, .05, .07, .072, .145, .174, .181, .362, .725
-
使用温度範囲 (°C)
-20 – 80
-
使用温度範囲 (°F)
-4 – 176, -2 – 176
動作/用途
-
出力インタフェース
I²C
-
圧力 (inH2O)
.1, .2, .401, 1, 1.4, 2, 4.01, 4.82, 5.02, 10, 10.04, 20.09
-
圧力 (mmHG)
.187, .375, .75, 1.87, 2.62, 3.75, 7.5, 9, 9.37, 18.75, 37.5
-
耐プレッシャ レンジ
2 bar
-
圧力精度
± 0.5% F.S
実装の特徴
-
センサ ポート構成
デュアル サイドポート, デュアル水平
その他
-
センサ オプション
オプションなし, ショート チューブ