製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
製品幅
11.2 mm [ .44 in ]
-
製品高さ
8.9 mm [ .35 in ]
-
製品長さ
17.6 mm [ .692 in ]
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
8 ピン SMD
-
脚部のスタイル
SMD パッド
-
圧力センサのタイプ
デジタル圧力センサ, デジタル圧力および高度センサ モジュール
-
圧力のタイプ
差動
動作/用途
-
出力インタフェース
SPI, アナログ
-
圧力 (inH2O)
5.02, 10.04, 4.01, 2, 1, .401, .1, .2
-
圧力 (mmHG)
9.37, 3.75, .75, .375, .187, 18.75, 1.87
-
耐プレッシャ レンジ
2 bar
-
圧力精度
± 0.5% F.S
実装の特徴
-
センサ ポート構成
デュアル水平, デュアル サイドポート
使用条件
-
圧力 (bar)
.025, .002, .005, .01, 0, .001, .012
-
圧力 (psi)
.014, .181, .036, .362, .007, .003, .072, .145
その他
-
センサ オプション
オプションなし, ショート チューブ
-
EU RoHS 準拠
準拠