製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
4 ピン SIL, 8 ピン DIL
-
圧力センサのタイプ
アナログ圧力センサ モジュール
-
圧力のタイプ
ゲージ, 差動
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
2.7 – 4.2, 4.2 – 5.5
寸法
-
製品幅
9.9 mm [ .389 in ]
-
製品長さ (mm)
10.5, 13.4
-
製品長さ (in)
.413, .527
-
製品高さ (mm)
6.4, 12.75, 15.89, 16.6, 19.1, 22.25, 22.95, 25.4, 31.8
-
製品高さ (in)
.251, .501, .625, .653, .75, .875, .903, 1, 1.25
使用条件
-
圧力 (bar)
.01, .068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89, 10
-
圧力 (psi)
.145, 1, 1.45, 3.62, 14.5, 36.25, 72.51, 100, 145.03
-
使用温度範囲
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
動作/用途
-
解像度
11
-
出力インタフェース
アナログ
-
圧力 (inH2O)
4.01, 27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76, 4018.65
-
圧力 (mmHG)
7.5, 51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49, 7500.62
-
耐プレッシャ レンジ
100 mbar, 10 bar, 14 bar, 200 psi, 2 bar, 300 mbar, 30 psi, 5 bar
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V
-
圧力精度
±.75% FSS (全体的精度)
実装の特徴
-
センサ ポート構成
シングル サイドポート, シングル バーブ, デュアル バーブ, ポートなし, 反対側のデュアル サイドポート