この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

M150 シリーズ ストリング ポットは、航空宇宙や自動車のスペースがきわめて重要となる試験用途 (スロットル位置や衝突試験の計測装置など) で使用するために設計されています。 M150 の中核を成すのは、高精度かつ高サイクルの導電性プラスチック ポテンショメータであり、このポテンショメータによって線形性の高い電圧位置フィードバック信号が供給されます。アルミニウム構造の堅牢な M150 は、信頼性と、すばやく簡単な手間のかからない取り付けを追及した設計が施されています。

製品の特長

  • ナイロン被覆ステンレス鋼測定ケーブル
  • 分圧器出力 
  • 1.5 インチのストローク レンジ 
  • 高精度かつ高サイクルのポテンショメータ 
  • 試験用途やスペースがきわめて重要な用途向けの設計
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲  38.1 mm [ 1.5 in ]

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±1

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格