この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このトランスデューサは高サイクルの導電性プラスチック ポテンショメータを使用しており、3 インチまたは 5 インチ フル ストロークの測定レンジに対応した正確な分圧器フィードバック信号を提供します。 MTA は ±0.4% の精度と ±0.02% の再現性を持ち、簡単に回転調整できるサーボクリップを使用して容易に取り付けられます。 

特長

  • コンパクトなストリング ポット
  • 絶対線形位置 
  • 0 ~ 3 インチ、0 ~ 5 インチのストローク レンジ オプション 
  • 高サイクル用途、衝突試験、飛行試験、OEM
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  MTA - 分圧器

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 76.2, 127

  • 幅広いストローク範囲 (in) 5, 3

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.4

  • 使用温度範囲  -55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  直径 .024 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

  • EU RoHS 準拠  準拠

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50, IP55

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0007

関連資料

データ シート/カタログ ページ