この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

PT510 シリーズ電圧出力クラシック ストリング式ポットは、最大 100 インチのフル ストローク レンジに対応します。非常に多くの用途に適合する一定電圧のフィードバック信号を出力します。

PT510 シリーズ電圧出力クラシック ストリング式ポットは、航空機の構造試験、油圧シリンダの制御、バルブ ステムの開放、ファクトリ オートメーションなど、文字どおり数千に及ぶさまざまな用途で使われています。 最大 100 インチのフル ストローク レンジに対応した PT510 は、ステンレス鋼製の可動測定ケーブルの位置に線形比例する、一定電圧のフィードバック信号を出力します。DC 0 ~ 5 V および 0 ~ 10 V の出力信号オプションが用意されています。

製品の特長

  • 絶対線形位置
  • クラシック ストリング式ポット設計 
  • ストローク レンジ オプション: 0 ~ 2 から 0 ~ 100 インチ
  • 粉体塗装されたアルマイト処理アルミニウム製エンクロージャ
  • 産業オートメーションおよび試験用途

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT510 - 計器シリーズ

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲  127 mm [ 5 in ]

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.28

  • 使用温度範囲  -40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  0 – 10 VDC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

  • 危険区域承認  いいえ

その他

  • 修復性 (% of FS) .05

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0016

関連資料

データ シート/カタログ ページ