製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
PT8420 - 過酷な環境
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
127, 254, 381, 508, 762, 1016, 1270, 1524
-
幅広いストローク範囲 (in)
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.15, ±.18, ±1
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
業界スタンダード
-
IP 定格
IP67, IP68
-
危険区域承認
はい
その他
-
修復性 (% of FS)
.02, .05
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼, 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼