この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT9420 NEMA 6 ストリング式ポテンショメータは、4 ~ 20 mA の線形位置フィードバック信号を必要とする、要求の厳しいロングレンジ用途に適しています。

NEMA 4 規格を満たすように防水が施されたこのケーブル延長トランスデューサは、過酷な環境条件下でも高い性能を発揮します。 当社の革新的な NEMA-4 定格ケーブル延長トランスデューサ製品ファミリに属する PT9420 ストリング式ポテンショメータには、多くの特長があります。ほんの数分で据え付けできるほか、平行度を完全に調整しなくても正しく機能し、ケーブルを収納した状態では、寸法がわずか 6 インチになります。 

製品の特長

  • 550 インチ (1400 cm) までの、絶対線形位置に対応
  • エンクロージャはアルミニウム製/ステンレス鋼製から選択可能
  • IP68
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション
  • NEMA 6 保護
  • 危険区域認定
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT9420 - 過酷な環境

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム, ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 1905, 2540, 3810, 5080, 6350, 7620, 8890, 10160, 11430, 12700, 13970, 15240, 20320, 25400

  • 幅広いストローク範囲 (in) 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 800, 1000

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.12

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

  • 危険区域承認  はい

その他

  • 修復性 (% of FS) .02, .05

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼, 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0035

関連資料

データ シート/カタログ ページ