製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
PT9600 - ストリング エンコーダ
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
10160, 5080, 8890, 13970, 12700, 6350, 7620, 600
-
幅広いストローク範囲 (in)
23.62, 200, 500, 550, 300, 350, 400, 250
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.04
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
その他
-
修復性 (% of FS)
.02
-
エンコーダ ドライブ
はい
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
業界スタンダード
-
IP 定格
IP67, IP68
-
危険区域承認
いいえ