この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
RBS9000 スロット開口部ストリング ポットは、大量の土やしぶきなどの異物が侵入してケーブル リール機構の動作が妨げられる可能性がある過酷な環境で使用することを想定して設計されています。

RBS9000 ストリング ポットは、ケーブル開口部が出口 1 点のみに縮小されており、ケーブルリール領域に土砂がほとんど侵入しないようになっています。 一部の土砂は測定ケーブルの後退時にトランスデューサに引き込まれるため、ケーブルに付着した異物を拭き取るためのブラシが 2 つ内蔵されています。 

製品の特長

  • 非常に汚れた環境に対する追加の保護対策 
  • ケーブル出口の開口部が 1 点に縮小されており、スプール キャビティに過剰な土砂が侵入しない 
  • RBS オプションは、測定ケーブルがエンクロージャに後退する前に 2 セットのケーブル ブラシを使用してケーブルを清掃する 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT9000, PT9、過酷な環境向けシリーズ

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 7620, 1905 – 13970

  • 幅広いストローク範囲 (in) 75 – 550, 300

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼, 総プラスチック, 裸ステンレス鋼

  • EU RoHS 準拠  非準拠

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼, アルミニウム

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68, IP67

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0043

関連資料

データ シート/カタログ ページ