この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PTX101 - 分圧器

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 1016, 50.8, 2540

  • 幅広いストローク範囲 (in) 40, 100, 2

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.25, ±.1

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

  • 危険区域承認  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0054

関連資料

データ シート/カタログ ページ