製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
動作/用途
-
1 ターンあたりのモーション変換率 (mm)
381.5
-
出力信号のタイプ
CAN J1939, CANopen, 4 – 20 mA
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
SK シリーズ、IP67 ストリング ポット
寸法
-
幅広いストローク範囲
10160 mm [ 400 in ]
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.04
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
その他
-
修復性 (% of FS)
.02
-
エンコーダ ドライブ
はい
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼
-
EU RoHS 準拠
準拠
ボディの特徴
-
ケースの材質
ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット