製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
SM、ミニ ストリング ポット シリーズ
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
63.5 – 635
-
幅広いストローク範囲 (in)
7.5, 2.375, 12.5, 25
使用条件
-
精度 (% of FS)
±1, ±.25
-
使用温度範囲
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
その他
-
修復性 (% of FS)
.02
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
ボディの特徴
-
ケースの材質
ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット