この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • RF インタフェース  ナノミニアチャー

  • RF コネクタのスタイル  リセプタクル

  • RF ケーブル タイプに対応  RG 178

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • PCB マウント向き  水平

  • 極数  7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9

  • 同軸コンタクト数  8, 5, 9, 6, 4, 3, 2, 7

電気的特性

  • EMI & RFI 保護および抑制のタイプ  絶縁アース

  • インピーダンス (Ω) 50

寸法

  • 製品長さ  152.4 mm [ 6 in ]

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) (in) .087, .077

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  銅, ニッケル

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料 

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ベリリウム銅

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだ

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  ねじ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • RF 端子の固定方法  エポキシ, はんだ

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 61 – 1, 60 – 1

ボディの特徴

  • ケーブル コネクタの向き  ライトアングル

  • ボディ材料  アルミニウム

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料  無電解ニッケル

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ, バッグおよびボックス

その他

  • 誘電体の材料  PTFE

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり, 非準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 非準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-COAX-RECEPT

関連資料

データ シート/カタログ ページ