この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の Raychem CRSM ラップアラウンド スリーブはケーブルに容易に密着し、外部ジャケットの修理や防湿に役立ちます。

当社の Raychem CRSM ケーブル修理用ラップアラウンド スリーブは、熱収縮技術を使用して設計されています。 このクロージャ システムは、突出したレール プロファイルと、特殊な工具なしで取り付けられるステンレス鋼のチャネルで構成されています。ラップアラウンド熱収縮ケーブル ジャケット修理用スリーブを加熱すると、本来の押し出し成形直径まで収縮し、ケーブル形状に密着します。ホットメルト シール材により、確実な環境密閉性が得られます。このケーブル修理用ラップアラウンド スリーブはハロゲンフリーで紫外線安定性が高いため、過酷な環境でも長期間信頼性が維持されます。

このラップアラウンド スリーブは主に 1000V 電力ケーブルの絶縁、シーリング、再被覆材、および中電圧電力ケーブルのケーブル ジャケットの修理に使用しますが、さまざまな基材の保護にも役立ちます。

当社のラップアラウンド システムは非常に取り付けやすく、特に設置スペースが狭い場合や手が届きにくい場合に適しています。

バー

主な特長

  • 特殊な工具なしで取り付けられるチャネルのおかげで、迅速かつ簡単に設置可能
  • 信頼性の高いクロージャ システムと、優れた接着性による環境的密閉
  • 架橋ポリオレフィン材料、ハロゲンフリー、非腐食性
  • RoHS および REACH に準拠
  • 通常の条件下で保管した場合、保管寿命に制限はない
  • ANSI C119.1 および EN 50393:2015 に適合
バー
バー
  1. CRSM ラップラウンド スリーブの取り付け (英語)

TE Connectivity の Raychem CRSM 熱収縮ラップラウンド スリーブを迅速に取り付ける方法についてご覧ください。

バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem CRSM ラップアラウンド スリーブはどのような用途に使用できますか?

A: この Raychem ラップアラウンド スリーブは、ケーブルの外部ジャケットの修理や防湿に使用できます。このクロージャ システムは、突出したレール プロファイルとステンレス鋼のチャネルで構成されています。

 

Q: このラップアラウンド スリーブはどのような種類のケーブルに使用できますか?

A: このラップアラウンド スリーブは、1000V 電力ケーブルの絶縁、シーリング、再被覆材、および中電圧電力ケーブルのケーブル ジャケットの修理に使用します。また、設置スペースが狭い場所や手が届きにくい場所でのさまざまな基材の保護にも役立ちます。

 

Q: この熱収縮ラップアラウンド スリーブの素材は何ですか?

A: このラップアラウンド スリーブは Raychem 熱収縮材でできています。この特別に配合された中肉の架橋ポリオレフィンは、加熱すると本来の押し出し成形直径まで収縮します。熱収縮材を構成するポリマ材料には高エネルギの電子線が照射されており、これによって隣接する分子の永続的な架橋 (分子間結合) が形成されます。架橋によって熱収縮材の融解特性が失われ、結晶融点を超える温度まで加熱しても融解しなくなります。この温度を超えると熱収縮が広がり、そのとき形成された形状は、温度が再び結晶融点以下に下がってもそのまま維持されます。

Raychem 熱収縮修理用スリーブを適切に取り付けると、長期にわたってその性能が維持され、グリッドのコネクティビティと信頼性の向上に数十年間寄与します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接着剤コーティング  あり

  • 据え付け技術  熱収縮

  • 電力コンポーネント オプション  チャネルとクリップ, チャネル付き

  • コーティング スタイル  インライン

  • 熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ  スリーブ

  • 壁面のスタイル (接着剤を除く)  単一

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

  • 収縮率  >3:1

機械的アタッチメント

  • 機械的補強  いいえ

寸法

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 21, 27, 32, 43, 50, 65, 68, 86, 115, 120, 150, 160, 200

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .826, 1.062, 1.259, 1.692, 1.968, 2.559, 2.677, 3.385, 4.527, 4.724, 5.905, 6.299, 7.874

  • 対応しているケーブル径 (最小) (mm) 11, 17, 24, 31, 32, 33, 39, 56, 60, 103, 105

  • 対応しているケーブル径 (最小) (in) .433, .669, .944, 1.22, 1.259, 1.299, 1.535, 2.204, 2.362, 4.055, 4.133

  • 肉厚 

  • 復元時の肉厚 (最大) (mm) 1.7, 1.8, 2, 2.1, 2.4

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 34, 35, 53, 54, 84, 85, 86, 107, 108, 143, 144, 198, 203, 250, 257

  • 伸張時の内径 (最小) (in) 1.338, 1.377, 2.086, 2.125, 3.307, 3.346, 3.385, 4.212, 4.251, 5.629, 5.669, 7.795, 7.992, 9.842, 10.11, 10.118

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 9, 10, 13, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 36, 50, 55, 91

  • 製品長さ (mm) 150, 200, 250, 350, 375, 400, 500, 600, 650, 750, 870, 1000, 1200, 1500, 2000

  • 製品長さ (in) 5.905, 7.874, 9.842, 9.846, 13.779, 14.763, 15.748, 19.685, 23.622, 29.527, 29.59, 34.251, 39.37, 47.244, 59.055, 78.74

使用条件

  • 流体抵抗タイプ  変圧器油, 炭化水素

  • 環境抵抗  塩水, 屋外暴露, 汚染水, 湿度, 防水, 雨

  • 燃焼性性能  非難燃性

動作/用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ, はい

  • 機械抵抗  対機械的衝撃, 対機械的衝撃または損傷

  • 熱抵抗  低温に適用可能, 高温に適用可能

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  地下

  • UV 安定性  はい

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  ANSI C119.1, EN 50393, HD631.2, IEC 60684-2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

その他

  • 製品用途  ケーブル ジャケット, ケーブル ジャケット修理

参照番号

  • TE用番号 CAT-CRSM

関連資料

データ シート/カタログ ページ