この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

利点

DDR3 メモリ ソケット

  • 業界規格の JEDEC メモリ モジュールに対応した設計
  • 低抵抗の垂直スルーホール ソケットをご用意
  • 基板スペースを最大限に活用できるよう、SO DIMM を複数のスタック高で提供
  • ほとんどの基板厚に対応できるよう、垂直スルーホール ソケットでは 3 種類のテール長をご用意

168

メモリ モジュールのピン数

デュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) は、168 ピンのメモリ モジュールです。DIMM は現在一般的に使用されているモジュールで、64 ビット転送をサポートしています。Intel P5 ベースの Pentium プロセッサが市場でのシェアを獲得し始めて以来、このタイプのメモリ モジュールが主流となりました。

製品オプション

  • DDR3 DIMM 垂直スルー ホール
  • DDR3 DIMM 垂直サーフェス マウント
  • DDR3 DIMM ライトアングル 表面実装
  • Mini DIMM ライトアングル 表面実装

各種用途

DDR3 メモリ ソケット

  • ノートパソコン
  • デスクトップ PC
  • 通信機器
  • サーバ 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • DRAM のタイプ  ダブル データ レート (DDR) 3

  • 接続タイプ  基板対基板

構成の特徴

  • キー数  1

  • ベイ数  2

  • 列数  2

  • 極数  240

  • モジュールの向き  垂直

電気的特性

  • DRAM 電圧 (V) 1.5

ボディの特徴

  • エジェクターの材質  熱可塑性樹脂, 高温ナイロン

  • PCB 保持機能材料  ブラス, 銅合金

  • 保持ポストの位置  両端, 中心

  • コネクタ プロファイル  標準

  • ラッチの材質  熱可塑性樹脂, 高温ナイロン, 高耐熱熱可塑性樹脂

  • ラッチの色  ナチュラル, 黒

  • エジェクターの位置  両端

  • モジュール キーのタイプ  オフセット左

  • エジェクター材質の色  ナチュラル, 黒

  • エジェクターのタイプ  ロータリー, 標準

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金フラッシュめっき

  • ソケットのスタイル  DIMM

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 2.54, 3

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 100, 118.1

  • メモリ ソケットのタイプ  メモリ カード

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .08, .38, .76

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 3.14, 15, 30

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5, .75

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.67, 3.18, 4

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .105, .125, .157

  • 挿入のスタイル  直接挿入

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック, 保持クリップ/ポスト

  • 嵌合調整  あり, なし

  • PCB マウント リテンション  あり

  • マウント角度  垂直

  • 嵌合調整のタイプ  オフセット左, 中心

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  高温ナイロン

  • ハウジングの色  ナチュラル, 青, 黒

  • ピッチ (mm) 1, 2

  • ピッチ (in) .039, .07

寸法

  • 中央保持穴の直径 (mm) 1.8, 2.45

  • 中央保持穴の直径 (in) .07, .096

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 21, 23.1

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .82, .9, .91

  • 列間スペーシング  1.9 mm [ .075 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85, -55 – 105, -55 – 155

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185, -67 – 221, -67 – 311

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85, -55 – 105, -55 – 155

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185, -67 – 221, -67 – 311

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  50, 54

  • 実装方法  Tray, ボックスおよびトレイ

参照番号

  • TE用番号 CAT-D3303-SO1399

関連資料
利用できるドキュメントはありません。

JEDEC は、該当する所有者の商標です。