製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
防水性
はい
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
接続タイプ
ケーブル対パネル, 電線対電線
-
シェルのタイプ
ストレート プラグ
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ
構成の特徴
-
パワー極数
12, 24
-
シグナル極数
0, 12
-
端子装着済み
No, Yes
-
出荷時取り付け済みバックシェル
いいえ
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
C, E, B, A
-
極数
24
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
850
-
動作電圧 (VAC)
600
ボディの特徴
-
フィードスルのタイプ
いいえ
-
製品重量 (g)
49.5, 58.8
-
製品重量 (oz)
1.7488, 2.0768
-
シェル めっき材質
カドミウム、O.D., カドミウム O.D.
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
シェルのベース材料
アルミニウム 6061-T6, アルミニウム
-
環境保護
はい
-
環境保護タイプ
エラストマ シール済み
-
密閉シール済み
いいえ
-
流体のタイプ
M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 タイプ I, MIL-PRF-5606, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, Coolanol 25
-
導入口のスタイル
リア挿入
端子の特徴
-
端子の数量 (サイズ 12)
12
-
端子レイアウトの配置
25 – 24, 丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ピン, ピン/ソケット, ソケット
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子の数量 (サイズ 16)
12
-
端子の定格電流 (最大) (A)
13, 23
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合保持のタイプ
Triple Start Threaded
-
極性コード
E, N, A, B, C, 通常
-
嵌合保持
あり, なし
-
嵌合調整のタイプ
キー付き, 極性
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント, ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ
.06 mm [ .1 in ]
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
25, J (25)
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
アセンブリ長
31 mm [ 1.22 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
1.31 – 3.31, 2 – 3, 2.08 – 3.31
-
ワイヤ サイズ (AWG)
12 – 14, 14 – 12, 16 – 12
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles)
500
-
シールド処理済み
はい, いいえ
-
回路用途
電源, パワーおよびシグナル