製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対パネル
-
シェルのタイプ
角形フランジ リセプタクル
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
シグナル極数
0
-
パワー極数
19
-
端子装着済み
No
-
極数
19
ボディの特徴
-
密閉シール済み
いいえ
-
シェル めっき材質
黒亜鉛ニッケル
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
シェルのベース材料
アルミニウム 6061-T6
端子の特徴
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, レス ピン, レス ソケット, ピン
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子の定格電流 (最大) (A)
23
-
端子レイアウトの配置
25 – 19
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
極性コード
E, N, A, B, C, D
ハウジングの特徴
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
25
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
2.08 – 3.31
-
ワイヤ サイズ (AWG)
14 – 12
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]