この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  ヘッダおよびエジェクター アセンブリ | 完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ | ハウジング | ハウジング アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17

  • 装着済みポジション数  4 | 8 | 10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直 | 水平

  • 極数  4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40

  • 列数  1 | 2

  • パワー極数  4 | 8 | 10

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 125

  • 動作電圧 (VDC) 125

ボディの特徴

  • PCB 保持機能のめっき材料  予備スズめっき | 錫

  • コネクタおよびキーイング コード  X | Y

  • PCB 保持機能材料  銅合金

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ  3.6 mm [ .142 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 1 | 2

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 39.37 | 78.74

  • 嵌合タブ厚  .5 mm [ .02 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  スズメッキ | 錫

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン | マトリックス

  • 嵌合タブ幅  .7 mm [ .028 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料  スズメッキ | 錫

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn) | スズメッキ | 金 (Au)

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .381 | .76 | 1 | 2

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15 | 30 | 39.37 | 80

  • 端子のタイプ  タブ | ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2 | 3 | 3.5 | 15

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .5 mm [ .02 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .46 mm [ .018 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.05 | 3.1

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .12 | .122

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだペグ | リテンション レグ

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ペグ | 位置決めポスト

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 極性

  • 嵌合保持のタイプ  ロッキング ランス

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合保持  あり | なし

  • PCB マウント リテンション  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド | トップ

  • ピッチ  2 mm [ .079 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP) | ポリエステル GF | 熱可塑性ポリエステル GF

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1 – 1.6 mm [ .039 – .063 in ]

  • コネクタ長 (mm) 10.6 | 12.6 | 18.6 | 20.6 | 22.6 | 24.6 | 26.6 | 28.6 | 30.6 | 34.6 | 36.6

  • コネクタ長 (in) .417 | .496 | .732 | .811 | .89 | .969 | 1.047 | 1.126 | 1.205 | 1.362 | 1.441

  • コネクタの高さ (mm) 11.8 | 12.45

  • コネクタの高さ (in) .465 | .49

  • 列間スペーシング  3.3 mm [ .13 in ]

  • コネクタ幅 (mm) 8 | 11.3 | 15

  • コネクタ幅 (in) .315 | .445 | .591

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル | 電源

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認定 | 認証

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 37 | 40 | 45 | 360

  • 実装方法  Box | Tray | Tube | パッケージ | ボックスおよびチューブ | リールおよびボックス

関連資料
利用できるドキュメントはありません。