この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

MS5837 デジタル センサは、0 ~ 2 bar の圧力および -40°C ~ +85°C の温度範囲をデジタル出力信号で測定します。 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で動作します。センサ モジュールには、高線形性圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC が含まれています (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み)。

規格

  • 0 ~ 2 bar の圧力を測定
  • -20°C ~ +85°C の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 迅速な応答時間
  • 超低消費電力

特長

  • 12 極 Pmod 互換コネクタ
  • 二次 12 極コネクタによりディジー チェーンが可能
  • FPGA ファブリックをダウンロード可能
  • µC C コードをダウンロード可能
  • 24 ビットの圧力分解能
  • 24 ビットの温度分解能
  • チップに保存されたパラメータ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  圧力

  • センサ開発と製品タイプの評価  周辺モジュール

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0051

関連資料

データ シート/カタログ ページ