この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem ELB-35-DB デッド ブレーク エルボ 600/900A は、完全防水されているため水中で使用でき、IEEE 規格 386 の要件に適合しています。 このデッド ブレーク エルボは、同じ業界規格に準拠している他メーカの製品と交換できます。成型半導体シールドによって IEEE 592 の要件を満たすグランド シールド導通が実現されており、IEEE 386-2006 仕様の要件も満たしています。

この製品は、押し出し成形された (XLPE または EPR) 固体誘電体ケーブルで使用するために設計されています。使用可能な導体断面積は AWG 1/0 から 1250 kcmil までで、被覆外径 0.930 インチ ~ 2.145 インチのアルミニウム導体または銅導体に対応します。電圧検知手段となる容量性試験ポイントがエルボ本体に成形されています。この試験ポイントは、試験ポイント故障インジケータの取り付け点にもなります。銅製のせん断ボルト端子を含むキットをご注文いただくと、定格 900A (ELB-35-900 または ELB-35-910) を達成できます。

バー

主な特長

  • 過酸化硬化された EPDM ゴムにより、永久的に伸びを抑えて高絶縁耐力を実現
  • IEEE 386 に基づき、部分放電および AC Hipot に関して 100% 工場での生産試験済み
  • オプションで、容量性試験ポイントをエルボに装備可能
  • 最大 1250 kcmil までの 35 kV ケーブルに適合
  • 900 A 対応バージョンもご用意
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE では、Raychem デッド ブレーク エルボの設置トレーニングを実施していますか?

A: はい、Raychem デッド ブレーク エルボは、当社のすべてのセパレート コネクタと同様に、実地での設置トレーニングに含まれています。詳細については、 TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: このデッド ブレーク エルボはどのような種類の導体に使用できますか?

A: このデッド ブレーク エルボは、銅またはアルミニウム製のコンパクト導体、より線導体、単線導体、および押し出し成形された (XLPE または EPR) 固体誘電体ケーブルの結線に使用できます。

 

Q: このデッド ブレーク エルボの素材は何ですか?             

A: このデッド ブレーク エルボは過酸化硬化された EPDM ゴムでできています。このゴムは永久伸びが小さく、高い絶縁耐力を持ちます。

 

Q: このデッド ブレーク エルボが対応している電圧範囲を教えてください。          

A: このデッド ブレーク エルボは 15 ~ 35 kV の電圧に対応しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  シェアボルト, 常温適用, 機械的性質, 圧着

  • ブッシングのタイプ  600A, 900A

  • ケーブル シールドの構造  なし, テープ/ワイヤ, ワイヤ, 銅テープ

  • 遮蔽  遮蔽, 非遮蔽

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 絶縁材  ポリマー

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 32.6 – 35.4, 24.9 – 28.3, 26.4 – 29.8, 49.1 – 52.2, 40 – 42.8, 37.7 – 40.5, 44.6 – 47.6, 40. – 42.8, 42.3 – 45.3, 27.8 – 31.5, 31 – 34.9, 29.5 – 33.1, 51.4 – 54.5, 46.9 – 50., 34.4 – 39, 38.9 – 41.7, 34.4 – 39., 23.6 – 26.4, 46.9 – 50, 23.6 – 16.4

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1, 10, 1000, 1000 – 1250, 1100, 1250, 1250 – 1500, 1500, 2/0, 20, 2 – 350, 2 – 4/0, 250, 30, 300, 300 – 750, 350, 350 – 750, 40, 450, 500, 500 – 1000, 600, 600 – 1000, 650, 750, 800, 900, Apr-00, Jan-00, Mar-00

動作/用途

  • デッド ブレーク コネクタ製品タイプ  35kV T 型キット, T- アダプタ, T 型コネクタ, アレスタ, エルボー コネクタ, グラウンディング エルボー, グラウンディング キット, ジャケット シール付き 35kV T 型キット, ジャンクション, 常温使用型エルボー シール

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 386

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

その他

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-ELB-35-DB

関連資料

データ シート/カタログ ページ