製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
充填材料
ニッケルめっきグラファイト (Ni/C), 銀めっきアルミニウム (Ag/Al)
電気的特性
-
石油への耐性
いいえ, はい
-
体積抵抗率 (最大) (Ω.cm)
.008, .012, .05
寸法
-
製品の厚さ (mm)
.8, 1.6
-
製品の厚さ (in)
.031, .062
-
製品幅 (mm)
35.8, 44.2, 57.9, 72.1, 74.4
-
製品幅 (in)
1.409, 1.74, 2.28, 2.839, 2.929
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]