この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  4, 6

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1, 1.5, 2

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント リテンション タイプ  位置決めポスト

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  3 mm [ .118 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • パッケージ数量  2000

参照番号

  • TE用番号 CAT-F299-B3221

関連資料
利用できるドキュメントはありません。