この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

利点

FFC コネクタ

  • ケーブルの被覆除去およびめっき作業を削減
  • マルチクリンプ端子による高速実装
  • ULファイル番号 E28476
  • CSA レポート番号 LR 7189A-91
  • 1 列および 2 列のハウジング: プレーンおよびラッチ
  • ピン、リセプタクル、カード エッジ、はんだタブの各端子オプション
  • FFC ケーブルおよび丸型ワイヤ端子の混成が可能

高密度実装

薄型設計

幅広いハウジング オプション

FFC 端子
FFC 端子: 4 つの圧着タインによって電子的および機械的な信頼性を提供します。
FFC 標準コネクタ
FFC 標準コネクタ: 1 列および 2 列のスペースが用意されています。
FFC スリムライン コネクタ
FFC スリムライン コネクタ: 小型のフォーム ファクタで高品質な接続を実現します。
FFC FLEXPAC コネクタ
FFC FLEXPAC コネクタ: 高性能用途向けの汎用的なソリューションです。

各種用途

FFC コネクタ

  • パソコン
  • PDA
  • カメラ
  • メンブレン スイッチ
  • インクジェット/レーザ/3D プリンタ
  • ディスク ドライブ
  • データ システム
  • アプライアンス
  • 産業用制御
  • 医療機器
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  FFC

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 2.54

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 100

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 金フラッシュめっき, 錫

  • 端子のタイプ  スライシング端子, ピン

  • 端子嵌合面のめっき仕様  はんだめっき, スズ (Sn), 金フラッシュめっき

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだタブ, 絶縁変位 (IDC)

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 導体の幅に対応 (mm) .66

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, 板

参照番号

  • TE用番号 CAT-F439-P65127

関連資料
利用できるドキュメントはありません。

AMPMODU MTE、AMPMODU、AMP-LATCH、FLEXPAC、および TRIO-MATE は商標です。

Underwriters Laboratories Inc.、UL、および CSA は、該当する各所有者の商標です。