スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
コンタクト
コネクタ端子
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
TE のフラット フレキシブル ケーブル用コネクタ製品群は、ケーブル対基板およびケーブル対ケーブル接続用の幅広い高密度コネクタで構成されており、自動組み立てに対応できるように設計されています。0.100 [2.54] の端子間ピッチに基づくピン ハウジングとリセプタクル ハウジング、および 0.050 [1.27] の端子間ピッチに基づくリセプタクル ハウジングが用意されています。リセプタクル ハウジングはピン ハウジングと嵌合するだけでなく、AMPMODU コネクタなど、他の TE コネクタ製品ラインのさまざまなプリント基板ヘッダとも嵌合します。
マルチクリンプ設計は、0.050 [1.27] ピッチおよび 0.100 [2.54] ピッチのすべての FFC 端子で採用されています。ケーブル絶縁体とケーブル導体では 4 又の圧着タインが使用されており、最適な電子的および機械的な信頼性を実現します。連続した結線を可能にするため、リールに巻かれた短冊状の形状で提供されます。
準備された FFC ケーブル アセンブリを FFC ハウジングに実装してから、アセンブリを基板側ヘッダと嵌合するか (電線対基板ソリューションの場合)、または別の FFC ケーブル アセンブリと嵌合します (電線対電線ソリューションの場合)。ハウジングは、スタンダードまたはスリムライン、1 列または 2 列スタイル、ラッチ機構付き/なし、および取り付けイヤー付き/なしが用意されています。
高性能用途向けの汎用的な相互接続ソリューションです。フラット導線ケーブル技術をさまざまな端子およびコネクタ結線スタイルと組み合わせます。極性のあるロック ヘッダと組み合わせることで、特定の基板対基板用途に合わせてカスタム設計されたアセンブリを作成できます。
ZIF (Zero Insertion Force) コネクタは、容易なケーブルの挿入と信頼性の高い接続を実現します。
FFC ケーブル、エッチング フレキシブル回路、メンブレン スイッチ回路に対応しています。接触面の厚さは 0.005 ~ 0.015 [0.13 ~ 0.38] です。高い挿抜力を特徴とします。
製品グループ
LVDS コネクタ (LCEDI)
これらのコネクタは、2.7 Gbps 極細線同軸ケーブルを使用して、ノートパソコンとプロセッサを接続します。
フレキシブル プリント回路コネクタ
TE の FPC 製品は低背、かつ軽量で、幅広いピッチ間隔が用意されています。
ファイン ピッチ FPC コネクタの概要
ファイン ピッチ フレキシブル プリント回路 (FPC) の概要と傾斜挿入の利点
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
AMPMODU MTE、AMPMODU、AMP-LATCH、FLEXPAC、および TRIO-MATE は商標です。
Underwriters Laboratories Inc.、UL、および CSA は、該当する各所有者の商標です。