この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

FN3030 は、産業用途でのカスタマイズに適し、過酷な環境に合わせて保護レベルをアップグレードできます。 また、高レベル出力用に増幅器内蔵モデルもご用意しています。

TE (旧 Measurement Specialties) は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。

また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。 

特長

  • S ビーム ロード セル
  • 50 ~ 100,000 N (10 ~ 20,000 lbf)
  • ステンレス鋼またはアルミニウム
  • ケーブル グランドまたはコネクタ出力
  • ご要望により、増幅器を内蔵可能 
  • 張力と圧縮
  • オプションのロッド エンド
  • 精度: 0.1% F.S.
  • 増幅器内蔵の高レベル出力モデル
  • 低コスト

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重ロード セル用センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 2000, 0 – 200, 0 – 50000, 0 – 5000, 0 – 500, 0 – 20000, 0 – 50, 0 – 10000, 0 – 1000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 45, 0 – 1124, 0 – 449.6, 0 – 11200, 0 – 224.8, 0 – 11.2, 0 – 112.4, 0 – 4500, 0 – 22500

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0010

関連資料

データ シート/カタログ ページ