この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

一体型の機械的防止機構により、張力および圧縮用途での偶発的な過負荷から保護します。 高レベル出力用に増幅器内蔵モデルもご用意しています。
さらに低いレンジのモデル FN3280 では、0 ~ 1 から 0 ~ 5 N (0.2 ~ 1 lbf) を測定できます。
TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • 10 ~ 2,000 N (2 ~ 400 lbf) までのレンジ
  • 張力および圧縮用途で使用する機械的防止機構を備えた S ビーム センサ
  • 0.05% F.S. 未満の線形性とヒステリシスを兼備
  • 増幅器内蔵の高レベル出力
  • 高精度
  • 張力と圧縮
  • 機械的防止機構内蔵
  • オプションで増幅器を内蔵
  • ケーブルまたはコネクタ出力
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重ロード セル用センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 2000, 0 – 200, 0 – 10, 0 – 500, 0 – 50, 0 – 20, 0 – 1000, 0 – 100

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 2.248, 0 – 449.6, 0 – 44.96, 0 – 22.48, 0 – 11.24, 0 – 224.8, 0 – 4.496, 0 – 112.4

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.05

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) ±.5/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0014

関連資料

データ シート/カタログ ページ