この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

両レンジ間の標準的な比率は 1:10 であり、標準的な負荷レンジの組み合わせは 0 ~ 10 および 0 ~ 100 N から 0 ~ 1000 および 0 ~ 10,000 N です。 FN7110 の精度は、ロード セルの各レンジにわたり変化しません。実際には、高荷重レンジでは F.S. の最初の 10% であっても一方が 0.1% の精度を維持します。測定時は、低負荷レンジのセンシング素子が指定されているフル スケール リミットに到達すると、機械的防止機構が過負荷から保護します。張力と圧縮については、高荷重レンジ センシング素子のフル スケール リミットの 12 倍 (低荷重レンジのフル スケール リミットの 12 倍に相当) まで対応できます。高レベル出力用に増幅器内蔵モデルもご用意しています。TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。 

特長

  • ダブル S ビーム ロード セル
  • 機械的防止機構内蔵
  • 10/100 N ~ 1,000/10,000 N (2/20 lbf ~ 200/2,000 lbf)
  • 高分解能
  • ご要望により、増幅器を内蔵可能
  • ダブル フル スケール レンジ
  • 張力および圧縮 - ご要望に応じて他のレンジをご用意
  • 精度: 0.1% F.S.
  • 機械的防止機構内蔵
  • 増幅器内蔵の高レベル出力モデル
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重ロード セル用センサのタイプ  多軸ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 10 – 100, 1000 – 10000, 50 – 500, 500 – 5000

  • フル スケール レンジ (lbf) 100 – 1000, 2 – 20, 10 – 100, 200 – 2000

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10 – 30, -15 – 15, 2 – 12

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±2 V, ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) 1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0016

関連資料

データ シート/カタログ ページ