この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

加力面が平坦であるセンサとは異なり、XFC200R には球形のロード ボタンが組み込まれているため、より精密な測定が可能です。 サイズと測定レンジに応じた剛性があり、動的用途における測定に適しています。ストレイン リリーフ スプリングにより、ケーブル出力が強化されます。センシング素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを備えた、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジが組み込まれています。 また、お客様のニーズに応えるため、完全なターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • 0-2 N ~ 0-10 kN (0-0.4 lbf ~ 0-2 klbf) のレンジ
  • 圧縮力測定
  • 高い剛性
  • 統合された球形ロード ボタン
  • 静的および動的用途向け
  • 高過負荷容量
  • 低レンジ向け高精度
  • 統合された球形ロード ボタン 
  • 小型設計
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重ロード セル用センサのタイプ  ミニチュア ロード セル

その他

  • 荷重方向  圧縮

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 2 – 10000

  • フル スケール レンジ (lbf) .4 – 2000

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.5

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±100 mV

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0019

関連資料

データ シート/カタログ ページ