この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

ミニチュア サイズで軽量なため、これらの要件が求められる試験用途で効果的です。 センシング素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを持ち、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジが組み込まれています。シリコンひずみゲージを使用することで、低レンジおよび低周波数でのロード セルの性能が最適化されます。2 ~ 2kN のレンジのセンサ用に高レベル出力モデルもご用意しています。XFTC300 はオスねじを 2 個備えており、産業用途や OEM 用途で容易に取り付けることができます。ストレイン リリーフ スプリングがケーブル出力を強化します。

TE (旧 Measurement Specialties) は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • 0 ~ 2N から 0 ~ 2kN (0.4 lbf から 400 lbf)
  • 張力または圧縮の測定に対応
  • 高い剛性
  • 静的および動的用途向け
  • ねじ山付きオス メカニカル フィッティング
  • 増幅器内蔵の高レベル出力
  • 高過負荷容量
  • 取り付けが容易な小型設計
  • ヘビー デューティー
  • オプションの広い温度範囲
  • 信号のカスタマイズと設計が容易

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重ロード セル用センサのタイプ  ミニチュア ロード セル

その他

  • 荷重方向  張力, 圧縮

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 2 – 2000

  • フル スケール レンジ (lbf) .4 – 400

  • 供給電圧範囲 (VDC) -15 – 15, 10, 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.5

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 mV/V, ±2 V, ±5 V

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0023

関連資料

データ シート/カタログ ページ