この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

サイズが小さく軽量であるため、これらの要件が求められる試験に役立ちます。 センシング素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを備えた、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジが組み込まれています。シリコンひずみゲージを使用することにより、低レンジおよび低周波数で最適なロード セルの性能が得られます。XFTC310 の他にも、標準で 2 つのオスねじを備えた XFTC300 や 2 つのメスねじを備えた XFTC320 など、機械的インタフェースの異なるロード セルをご用意しています。ご要望に応じて、TE 製センサの選択や使用に役立つガイドや便利なヒントが掲載された参考資料をお届けします。 

特長

  • 0 ~ 2N から 0 ~ 2KN [0.4 lbf ~ 400 lbf] のレンジ
  • 張力と圧縮
  • 高過負荷容量 
  • 取り付けやすい小型設計
  • オプションで IP 定格の引き上げが可能
  • 温度範囲の拡張が可能
  • その他のオス型/メス型ねじ山もご用意

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重ロード セル用センサのタイプ  ミニチュア ロード セル

その他

  • 荷重方向  張力, 圧縮

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 2 – 2000

  • フル スケール レンジ (lbf) .4 – 400

  • 供給電圧範囲 (VDC) -15 – 15, 10, 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.5

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 mV/V, ±2 V, ±5 V

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0026

関連資料

データ シート/カタログ ページ