センサ
荷重センサ
ロードセル
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
超小型 サイズであるため、スペースが重要視される場所での試験が可能になります。 センシング素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを備えた、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジが組み込まれています。シリコンひずみゲージを使用することで、低レンジおよび低周波数でのロード セルの性能が最適化されます。ケーブル出口はストレイン リリーフ スプリングで強化されています。XFTC321 はメスねじ山を 2 つ備えており、インダストリアルアプリケーションや OEM 用途で容易に取り付けることができます。ご要望に応じて、TE 製センサの選択や使用に役立つガイドや便利なヒントが掲載された参考資料をお届けします。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。