この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

ホイートストン ブリッジ回路に金属製ひずみゲージを組み込んだ XFTC322 は、最大で 10 kN (2 klbf) の重荷重を測定できると同時に、優れた温度安定性を示します。 XFTC322 は、ねじ山付き M10 スタッドを 2 つ備えているので、産業用途や OEM 用途で容易に取り付けることができます。ストレイン リリーフのスプリングでケーブル出口の強度を確保しています。
TE Connectivity は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。
ご要望に応じて、要領書ドキュメントをご用意いたします。このドキュメントでは、当社製センサを容易に選択して使用できる方法をご紹介するほか、効果的なさまざまなヒントもお届けします。 

特長

  • 0 ~ 5 kN から 0 ~ 10 kN (0 ~ 1 klbf から 0 ~ 2 klbf) のレンジ
  • 張力または圧縮の測定に対応
  • -55 ~ 175˚C (-67 ~ 347°F) の幅広い温度範囲
  • 幅広い補償温度範囲
  • オプションで IP 定格の引き上げが可能
  • ヘビー デューティー
  • 高い剛性
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重ロード セル用センサのタイプ  ミニチュア ロード セル

その他

  • 荷重方向  張力, 圧縮

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 5000 – 10000

  • フル スケール レンジ (lbf) 1000 – 2000

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85, -55 – 175

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 347, -40 – 185

  • 精度 (% of FS) ±.5

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±1 mV/V, ±2 V

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0030

関連資料

データ シート/カタログ ページ