この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の次世代 Grace Inertia  2.5 mm ピッチ コネクタは、高機能設計コンセプトにより安定性、信頼性、耐久性の高い接続が可能になっています。Grace Inertia 2.5 mm コネクタは、家電から自動販売機に至るまで、電線対基板信号用途を必要とするさまざまな電気製品に使用できます。

製品の特徴

  • 二重ビーム端子設計によって良好な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤーや標準温度材料など、さまざまな材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって圧着の電線が引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
  • 二重ビーム端子設計によって良好な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤや標準温度材料など、さまざまな材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
  • 二重ビーム端子設計によって良好な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤや標準温度材料など、さまざまな材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
  • 仕様と特徴

    製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

    製品のタイプの特徴

    • コネクタ製品タイプ  ハウジング

    • コネクタおよびハウジングのタイプ  キャップ

    • 接続タイプ  電線対電線

    • 防水性  いいえ

    • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

    構成の特徴

    • 極数  2 | 3 | 6 | 8 | 12

    • 列数  1 | 2

    電気的特性

    • 動作電圧 (VDC) 250

    • 動作電圧 (VAC) 250

    ボディの特徴

    • 一次製品色  自然色 | 赤 | 青 | 黄 | 黒

    端子の特徴

    • 端子レイアウト  インライン | マトリックス

    • 端子のタイプ  タブ

    機械的アタッチメント

    • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

    ハウジングの特徴

    • ピッチ  2.5 mm [ .098 in ]

    • ハウジングの材料  PBT GF

    寸法

    • コネクタ長 (mm) 8.7 | 11.15 | 11.2 | 13.7 | 18.7

    • コネクタ長 (in) .342 | .439 | .44 | .441 | .539 | .736 | .775

    • コネクタ幅 (mm) 8.8 | 14.4 | 15.3

    • コネクタ幅 (in) .346 | .567 | .602

    • コネクタの高さ (mm) 18.8 | 18.85

    • コネクタの高さ (in) .74 | .742

    • 列間スペーシング (mm) 7.6

    • 列間スペーシング (in) .299 | .3

    使用条件

    • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

    動作/用途

    • ハロゲンフリー  いいえ

    • 回路用途  Signal

    識別マーキング

    • 回路識別の特徴  なし

    業界スタンダード

    • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

    • 認可規格製品に適合  UL E28476

    • 認証/規格製品に適合  UL

    • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

    実装の特徴

    • 実装方法  Bag

    • パッケージ数量  400 | 500 | 750

    関連資料

    データ シート/カタログ ページ