製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
動作電圧 (VAC)
50
-
動作電圧 (VDC)
50
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル, 銅
-
嵌合タブ幅
.5 mm [ .02 in ]
-
端子長
5.05 mm [ .198 in ]
-
端子の下地めっきの材料の厚さ (µin)
31.49 – 78.74
-
嵌合タブ厚
.46 mm [ .018 in ]
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.5 mm [ .019 in ]
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子のタイプ
ソケット, リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au)
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子のベース材質
りん青銅, 銅合金, 黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2.2, 2.5, 3
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.7 mm [ .027 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.5 mm [ .02 in ]
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロッキング ランス
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.09 – 1.9, 1.08 – 1.9, 1.4 – 1.9, 1.08 – 1.5, .98 – 1.58
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.043 – .075, .039 – .062, .055 – .075, .043 – .059
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 20, 28 – 24, 28 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.31 – .53, .081 – .205, .079 – .38, .079 – .24
-
ワイヤ サイズ (CMA)
158.8 – 404
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -22 – 221
実装の特徴
-
実装方法
Reel
-
パッケージ数量
6000, 8000, 9000