この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
取り付けクリップは、パネルの厚さに応じて色分けされています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  取り付けクリップ

ボディの特徴

  • 一次製品色  赤, 黄, 黒

  • 一次製品の材料  PBT GF

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • 認証/規格製品に適合  EIA, SAE

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  Box, バルク

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H991-M8649

関連資料

AMPSEAL 16、TE Connectivity、TE connectivity (logo) は商標です。