スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
湿度センサ
湿度センサのコンポーネント
製品リスト
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
HTU20P(F) ミニチュア相対湿度/温度センサは、キャリブレーション済みのリニアライズされた信号をアナログのパルス幅変調 (PWM) 形式で提供します。 HTU20P(F) 湿度センサは、プラグ アンド プレイに対応した専用の湿度および温度トランスデューサで、高い信頼性と正確な測定が求められる OEM 用途に適しています。これらの低出力センサは、大量かつコスト重視で、なおかつ空間の制約が厳しい用途向けに設計されています。PWM 信号の基本周波数は 120 Hz で、データ信号は SDA ラインで提供されます。SCL ハイまたはローをプルすることで、それぞれ湿度および温度に切り替えることができます。測定頻度は 1 秒あたり 2 回です。PWM 信号は、ロー パス フィルタを追加することでアナログのレシオメトリック インタフェースに変換できます。センサの改良と小型化によって性能対価格比が向上し、その結果どのようなデバイスでもこの最先端の省エネルギ動作モードを利用できるようになりました。デジタル I²C に対応するタイプもあります (HTU20D(F))。オプションの PTFE フィルタ/メンブレン (F) を組み込むと、HTU20P アナログ湿度センサをほこりや浸水、および粒子による汚染から保護できます。
効率を増やして、HTU21 湿度温度センサがどのように一定の条件を維持して冷蔵庫などのアプライアンスの無駄を低減するかをご覧ください。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。