この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
SAIDI、SAIFI などの手段で追跡される故障状態の特定にかかる時間を短縮することによって電力網の信頼性を改善します。

TE Connectivity は、当社の Kries ブランドから架空故障電流インジケータの IKI-OH を自信を持ってお届けします。 これらのデバイスは、最大 36 kV、#4 ~ 1000 kcmil ケーブル サイズの架空配電線に使用されることができます。

 

IKI-OH は IEEE-495 規格に従って試験されており、-30C ~ 75C (-22F ~ 167F) の使用温度でこれらの要件を満たします。

 

IKI-OH は、モニタ対象の回路の電源を停止せずに施工できるように設計されました。IKI-OH は、通常バケット トラックにある工具以外の特殊な工具を使わずに迅速かつ容易に施工されることができます。 Kries の IKI-OH は多種多様な故障状態を検出することができ、予期しない停電が生じたお客様に電力網事業者が迅速に電力を復旧することができます。IKI-OH-R2.5 によって低電流/高インピーダンスの故障状態も検出できるようになりました。植物との接触や導線の落下といった状態を検出することができ、山林火災など危険な状態を防止できる可能性があります。遠隔レポート IKI-OH-R2.5 を使用すると、電力網で検出された状態がリアルタイムで集中型配電制御センターに報告され、予期しない故障状態の認識が強化されるとともに SAIDI の影響が低下します。

grey bar

主な特長

  • 現場で構成可能
  • 高インピーダンス故障検知
  • 複数の故障検知方法
  • 複数のリセット オプション - 時間、再通電、リセット マグネットのいずれかによる
grey bar
grey bar
  1. Kries IKI-Overhead(IKI-OH)線路故障表示器のご紹介(英語)

Kries IKI-OH によるリアルタイムの故障通信は、電力網のインテリジェンスを向上させ、迅速な修復を可能にします。その堅牢な設計は多様な電線条件や天候に適しており、電力網の健全性と安全性を最適に維持するための信頼性を保証します。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: IKI-OH は特殊工具なしで施工できますか?

回答: はい、IKI-OH は一般的なバケット トラックにすでに存在する工具で施工することができます。

 

質問: IKI-OH は故障ステータスを統合 SCADA システムに報告できますか?
回答: はい、IKI-OH-R2.5 はセル ネットワーク (4G) を介して故障ステータスを伝達します。

 

質問:  IKI-OH 自体のステータスは示されますか?
回答: はい、IKI-OH は点滅光 (LED) によって選択された故障状態を示します。

 

質問:  IKI-OH の電圧範囲を教えてください。
回答: IKI-OH は 1 ~ 36 kV の架空配電回路に使用できます。

 

質問:  IKI-OH にメンテナンスは必要ですか?
回答: いいえ、バッテリーの寿命全体にわたって IKI-OH にメンテナンスは必要としません。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 制御のタイプ  DIP スイッチ, 試験ボタン

構成の特徴

  • 構成方法  Kries 構成ソフトウェア, フロント パネル背面の DIP スイッチ

電気的特性

  • 短期電流測定範囲 (A) 25000

  • 電源タイプ  バッテリー

寸法

  • ケースの高さ  290 mm [ 11.42 in ]

  • ケースの幅  145 mm [ 5.71 in ]

  • ケースの奥行き  102 mm [ 4.02 in ]

使用条件

  • 保管温度範囲  -35 – 35 °C [ -22 – 95 °F ]

  • 使用温度範囲  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

動作/用途

  • 測定パラメータ  電流

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • バッテリーのタイプ  リチウム

  • ネットワーク ニュートラル アース  低抵抗結線処理済みニュートラル, 短期低抵抗結線処理済みニュートラル, 絶縁ニュートラル

  • 通信インタフェース  Mini-USB

  • 障害検知  電流スタティック アース

  • 障害リセット オプション  2 時間後, 4 時間後, 手動, 自動

参照番号

  • TE用番号 CAT-IKI-OH

関連資料

データ シート/カタログ ページ